Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTVR18 |
Schneider-Electric
 
NSYTVR18 slika – Schneider- scope
NSYTVR18
Komplet 2 vzdržljivih navp. letev za pritrditev šasije in pre?nih letev, 1800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Technical upright
Aplikacija Večnamenski
Enclosure nominal dimensions - H: 1800 mm
Montažna podpora Pritrdilni nosilec montažne plošče
Pokončni pritrdilni nosilec
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Sestava naprave 2 Pokončni
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
NULL Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm Z kletkastimi maticami
Prilagodljiv v višino vsakih 2,5 mm With quarter-turn nuts
Višina 1800 mm
Realno: 1675 mm
Širina 45 mm
Globina 34 mm
Debelina 2 mm
Dimenzije izreza 13 x 11 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 168,000 cm
Paket 1 Teža 4,982 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 42,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 442,000 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 35
Pogodbena garancija
Garancija 18 months