Schneider-Electric
 
NSYTVR20 slika – Schneider- scope
NSYTVR20
Komplet 2 vzdržljivih navp. letev za pritrditev šasije in prečnih letev, 2000 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Technical upright
Aplikacija Večnamenski
Enclosure nominal dimensions - H: 2000 mm
Montažna podpora Pritrdilni nosilec montažne plošče
Pokončni pritrdilni nosilec
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Sestava naprave 2 Pokončni
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
NULL Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm Z kletkastimi maticami
Prilagodljiv v višino vsakih 2,5 mm With quarter-turn nuts
Višina 2000 mm
Realno: 1875 mm
Širina 45 mm
Globina 34 mm
Debelina 2 mm
Dimenzije izreza 13 x 11 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 187,500 cm
Paket 1 Teža 5,616 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 46,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 495,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 40
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev