|
|
|
NSYTVR22
Komplet 2 vzdržljivih navp. letev za pritrditev šasije in prečnih letev, 2200 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Technical upright
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Enclosure nominal dimensions
|
-
|
Montažna podpora
|
Pokončni pritrdilni nosilec
Pritrdilni nosilec montažne plošče
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Sestava naprave
|
2 Pokončni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Komplementarno
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
NULL
|
Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm Z kletkastimi maticami
Prilagodljiv v višino vsakih 2,5 mm With quarter-turn nuts
|
Višina
|
2200 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
34 mm
|
Debelina
|
2 mm
|
Dimenzije izreza
|
13 x 11 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
208,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,202 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
80
|
Paket 2 Višina
|
43,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
209,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
541,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
44
|
Pogodbena garancija
|
|