Schneider-Electric
 
NSYTVR7 slika – Schneider- scope
NSYTVR7
Navpični stebrički višine 750 mm, pocin. jeklo. V kompletu: 2 stand. stebrička
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Technical upright
Aplikacija Večnamenski
Enclosure nominal dimensions -
Montažna podpora Neposredna pritrditev na zadnje vložke
Step slide
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Sestava naprave 2 Pokončni
Material Jeklo
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja Bosses inserts - vrsta vijakaM8 - Zadnji del omare lokacija
NULL Prilagodljiv v višino vsakih 2,5 mm With quarter-turn nuts
Višina Nazivna: 750 mm
Realno: 625 mm
Širina 45 mm
Globina 34 mm
Debelina 2 mm
Dimenzije izreza 11 x 13 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 63,000 cm
Paket 1 Teža 1,886 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 126,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 13
Pogodbena garancija
Garancija 18 months