|
|
|
NSYTX10030
Nerjaveča streha 304L, obdelana s Scotch Brite®, za omaro WM Š 1000 x G 300 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nadstrešek
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3X
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu omare
|
Sestava naprave
|
1 Nadstrešek
Pritrdilni elementi
|
Komplementarno
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Nerjaveče jeklo 304L
|
Površinska obdelava (finish)
|
Scotch-Brite® brušeno
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Višina
|
70 mm
|
Širina
|
1005 mm
|
Globina
|
333 mm
|
Debelina
|
1 mm
|
Teža izdelka
|
4,108 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
35,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
102,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,108 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
114,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
95,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|