Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTX3015 |
Schneider-Electric
 
NSYTX3015 slika – Schneider- scope
NSYTX3015
Nerjaveča streha 304L, obdelana s Scotch Brite®, za omaro WM Š 300 x G 150 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Nadstrešek
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3X
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Na vrhu omare
Sestava naprave 1 Nadstrešek
Pritrdilni elementi
Komplementarno
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Nerjaveče jeklo 304L
Površinska obdelava (finish) Scotch-Brite® brušeno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Višina 51 mm
Širina 305 mm
Globina 183 mm
Debelina 1,5 mm
Teža izdelka 0,872 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 20,500 cm
Paket 1 Dolžina 32,000 cm
Paket 1 Teža 872,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 80,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 100,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142