Schneider-Electric
 
NSYTX4020 slika – Schneider- scope
NSYTX4020
Nerjaveča streha 304L, obdelana s Scotch Brite®, za omaro WM Š 400 x G 200 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Nadstre?ek
Aplikacija Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3X
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Na vrhu omare
Sestava naprave 1 Nadstrešek
Pritrdilni elementi
Komplementarno
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Nerjaveče jeklo 304L
Površinska obdelava (finish) Scotch-Brite® bru?eno
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Vi?ina 70 mm
Širina 405 mm
Globina 233 mm
Debelina 1 mm
Teža izdelka 1,564 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 26,000 cm
Paket 1 Dolžina 42,000 cm
Paket 1 Teža 1,564 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 65
Paket 2 Višina 125,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 115,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months