|
|
|
NSYTX5025
Nerjaveča streha 304L, obdelana s Scotch Brite®, za omaro WM Š 500 x G 250 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nadstrešek
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3X
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu omare
|
Sestava naprave
|
1 Nadstrešek
Pritrdilni elementi
|
Komplementarno
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Nerjaveče jeklo 304L
|
Površinska obdelava (finish)
|
Scotch-Brite® brušeno
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Višina
|
70 mm
|
Širina
|
505 mm
|
Globina
|
283 mm
|
Debelina
|
1 mm
|
Teža izdelka
|
2,2 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8 cm
|
Paket 1 Širina
|
30 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
52 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,986 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
50 cm
|
Paket 2 Širina
|
100 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 2 Teža
|
73 kg