|
|
|
NSYTX6020
Nerjaveča streha 304L, obdelana s Scotch Brite®, za omaro WM Š 600 x G 200 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nadstrešek
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3X
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu omare
|
Sestava naprave
|
1 Nadstrešek
Pritrdilni elementi
|
Komplementarno
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Nerjaveče jeklo 304L
|
Površinska obdelava (finish)
|
Scotch-Brite® brušeno
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Višina
|
70 mm
|
Širina
|
605 mm
|
Globina
|
233 mm
|
Debelina
|
1 mm
|
Product weight
|
1,988 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
25,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
61,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,988 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S35
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,940 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
5
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
9,940 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142