Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTX8030 |
Schneider-Electric
 
NSYTX8030 slika – Schneider- scope
NSYTX8030
Nerjaveča streha 304L, obdelana s Scotch Brite®, za omaro WM Š 800 x G 300 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Nadstrešek
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3X
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Na vrhu omare
Sestava naprave 1 Nadstrešek
Pritrdilni elementi
Komplementarno
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Nerjaveče jeklo 304L
Površinska obdelava (finish) Scotch-Brite® brušeno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Višina 70 mm
Širina 805 mm
Globina 333 mm
Debelina 1 mm
Teža izdelka 3,714 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,500 cm
Paket 1 Širina 37,000 cm
Paket 1 Dolžina 82,000 cm
Paket 1 Teža 3,714 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 119,500 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 124,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142