|
|
|
NSYUM27270
Okvir za spajanje dolžine 200 mm za 27-cm sprednjo stran omare PLS - IP65
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za spenjanje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Okvir za odpiranje sklopa v celoti
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Lokacija montaže
|
Stransko povezovanje 2 modularnih ohišij
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa PLS Izolacijska modularna škatla
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Sestava naprave
|
1 Okvir
Tesnilo
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Višina
|
5 mm
|
Širina
|
Odpiranje: 200 mm
|
Globina
|
230 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
191,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
600
|
Paket 2 Višina
|
105,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
110,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|