Schneider-Electric
 
NSYUM27360 slika – Schneider- scope
NSYUM27360
Okvir za spajanje dolžine 290 mm za 36-cm sprednjo stran omare PLS - IP65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za spenjanje
Izdelek ali sestavni del Okvir za odpiranje sklopa v celoti
Aplikacija Večnamenski
Lokacija montaže Stransko povezovanje 2 modularnih ohišij
Združljivost serije/obsega Thalassa PLS Izolacijska modularna škatla
Sestava naprave 1 Okvir
Tesnilo
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Širina Odpiranje: 290 mm
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 16,000 cm
Paket 1 Dolžina 26,000 cm
Paket 1 Teža 242,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 750
Paket 2 Višina 194,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 196,600 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev