|
|
|
NSYVA2712M
Plastično okno s prosojno streho s tečaji. IP 65, D 78 x Š 235 x G 15 mm.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Inštalacijski dodatek
|
Izdelek ali sestavni del
|
Okno
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PLM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLS
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Za modularno napravo
|
Lokacija montaže
|
Namestitev na vrata ali plošče
|
Sestava naprave
|
1 Kompletno okno
|
Material
|
Prozorna Polikarbonat
|
Tip ključavnice
|
Ključavnica brez ključa
Možnost zapečatenja
|
Skupno število 18 mm modulov
|
12
|
Komplementarno
Višina
|
78 mm
|
Širina
|
235 mm
|
Globina
|
15 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
24,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
148,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
600
|
Paket 2 Višina
|
105,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
120,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
86c971db-94b7-45f1-bdf1-8c503ea9309d