Schneider-Electric
 
NSYVA2712MA slika – Schneider- scope
NSYVA2712MA
Plastično okno s prosojno streho s tečaji. IP 65, D 78 x Š 235 x G 25 mm.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Izdelek ali sestavni del Okno
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PLM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLS
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za modularno napravo
Lokacija montaže Namestitev na vrata ali plošče
Sestava naprave 1 Kompletno okno
Material Prozorna Polikarbonat
Tip ključavnice Možnost zapečatenja
Ključavnica brez ključa
Skupno število 18 mm modulov 12
Komplementarno
Višina 78 mm
Širina 235 mm
Globina 25 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 26,000 cm
Paket 1 Teža 162,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 59,500 cm
Paket 2 Teža 8,825 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 105,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 84,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 86c971db-94b7-45f1-bdf1-8c503ea9309d
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev