Schneider-Electric
 
NSYVA276M slika – Schneider- scope
NSYVA276M
Plastično okno s prosojno streho s tečaji. IP 65, D 78 x Š 130 x G 15 mm.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Izdelek ali sestavni del Okno
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PLM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLS
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za modularno napravo
Lokacija montaže Namestitev na vrata ali plošče
Sestava naprave 1 Kompletno okno
Material Prozorna Polikarbonat
Tip ključavnice Ključavnica brez ključa
Možnost zapečatenja
Skupno število 18 mm modulov 6
Komplementarno
Višina 78 mm
Širina 130 mm
Globina 15 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 14,0 cm
Paket 1 Teža 85,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 60 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 9 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 86c971db-94b7-45f1-bdf1-8c503ea9309d
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev