|
|
|
NSYVEA9
Čep odtoka, za odvajanje kondenzata. Premer vrtanja: 8,5 mm, IP53
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtič
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Okoljske značilnosti
|
Vodoodporen
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Način pritrjevanja
|
Vpeto
|
Sestava naprave
|
1 Vtič
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Premer
|
8,2 mm PLM
8,5 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP53Kategorija 2)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
4,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
75000
|
Paket 3 Višina
|
84,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
403,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|