|
|
|
NSYVR18
Komplet 2 std. navpičnih letev za pritrditev šasije in prečnih letev - 1800 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Standardni stebrički
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Enclosure nominal dimensions
|
- H: 1800 mm
|
Montažna podpora
|
Pokončni pritrdilni nosilec
Pritrdilni nosilec montažne plošče
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Sestava naprave
|
2 Pokončni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
NULL
|
Višinsko nastavljiv vsakih 25 mm
Prilagodljiv v višino vsakih 50 mm
|
Dolžina
|
1696 mm
|
Višina
|
1800 mm
|
Širina
|
50 mm
|
Globina
|
30 mm
|
Debelina
|
2 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
171,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,586 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
140
|
Paket 2 Višina
|
55,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
650,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
33
|
Pogodbena garancija
|
|