Schneider-Electric
 
NSYVR20 slika – Schneider- scope
NSYVR20
Komplet 2 std. navpičnih letev za pritrditev šasije in prečnih letev - 2000 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Standardni stebrički
Aplikacija Večnamenski
Enclosure nominal dimensions - H: 2000 mm
Montažna podpora Pritrdilni nosilec montažne plošče
Pokončni pritrdilni nosilec
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Sestava naprave 2 Pokončni
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
NULL Višinsko nastavljiv vsakih 25 mm
Prilagodljiv v višino vsakih 50 mm
Dolžina 1896 mm
Višina 2000 mm
Širina 50 mm
Globina 30 mm
Debelina 2 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 190,000 cm
Paket 1 Teža 5,064 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 140
Paket 2 Višina 55,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 735,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 51
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev