Schneider-Electric
 
NSYVR22 slika – Schneider- scope
NSYVR22
Komplet 2 std. navpičnih letev za pritrditev šasije in prečnih letev - 2200 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Standardni stebrički
Aplikacija Večnamenski
Enclosure nominal dimensions - H: 2200 mm
Montažna podpora Pokončni pritrdilni nosilec
Pritrdilni nosilec montažne plošče
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Sestava naprave 2 Pokončni
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
NULL Višinsko nastavljiv vsakih 25 mm
Prilagodljiv v višino vsakih 50 mm
Dolžina 2096 mm
Višina 2200 mm
Širina 50 mm
Globina 30 mm
Debelina 2 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 210,000 cm
Paket 1 Teža 5,644 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 120
Paket 2 Višina 57,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 210,000 cm
Paket 2 Teža 720,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 40
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev