|
|
|
NSYZA2103G
Polies. pod. ojač. s stekl. vl. za om. pr. odp. pri PLA(T)103, IP44-IK10 RAL7035
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podstavek
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 Prednja plošča
2 Stranski del
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - Na stranskih delih
|
Barva
|
Podstavek: Siva ( RAL 7035)
|
Višina
|
200 mm
|
Širina
|
994 mm
|
Globina
|
250 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP44
|
IK stopnja zaščite
|
IK10
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
16,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
21,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
102,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,5 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
120 cm
|
Paket 2 Širina
|
100 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
96 cm
|
Paket 2 Teža
|
193 kg