Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYZA2124G |
Schneider-Electric
 
NSYZA2124G slika – Schneider- scope
NSYZA2124G
Polies. pod. ojač. s stekl. vl. za om. pr. odp. pri PLA(T)124, IP44-IK10 RAL7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Podstavek
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Prednja plošča
2 Stranski del
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - Na stranskih delih
Barva Podstavek: Siva ( RAL 7035)
Višina 200 mm
Širina 1244 mm
Globina 350 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP44
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 16,000 cm
Paket 1 Širina 21,500 cm
Paket 1 Dolžina 128,000 cm
Paket 1 Teža 9,520 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 96,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 130,000 cm
Paket 2 Teža 204,080 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No