|
|
|
NSYZHPLA104G
Delno ugreznjeno 900-mm pol. podnožje za razl. PLAZ ali PLAZT Š 1000 x G 420 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podstavek
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Podstavek
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Privito - Dno omare
S pritrditvijo elementa - V nadstropju
|
Barva
|
Podstavek: Siva ( RAL 7035)
|
Višina
|
900 mm
|
Globina
|
1035 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
94,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
107,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
22,0 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
120 cm
|
Paket 2 Širina
|
100 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 2 Teža
|
164 kg