Schneider-Electric
 
NSYZHPLA123G slika – Schneider- scope
NSYZHPLA123G
Delno ugreznjeno 900-mm pol. podnožje za razl. PLAZ ali PLAZT Š 1250 x G 320 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Podstavek
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Podstavek
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Komplementarno
Način pritrjevanja Privito - Dno omare
S pritrditvijo elementa - V nadstropju
Barva Podstavek: Siva ( RAL 7035)
Vi?ina 900 mm
Globina 1285 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,000 cm
Paket 1 Širina 84,500 cm
Paket 1 Dolžina 132,500 cm
Paket 1 Teža 25,600 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 160,000 cm
Paket 2 Širina 200,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 143,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni