Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYZHPLA73G |
Schneider-Electric
 
NSYZHPLA73G slika – Schneider- scope
NSYZHPLA73G
Delno ugreznjeno 900-mm pol. podnožje za razl. PLAZ ali PLAZT Š 750 x G 320 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Podstavek
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Podstavek
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Komplementarno
Način pritrjevanja Privito - Dno omare
S pritrditvijo elementa - V nadstropju
Barva Podstavek: Siva ( RAL 7035)
Višina 900 mm
Globina 785 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,000 cm
Paket 1 Širina 84,500 cm
Paket 1 Dolžina 94,500 cm
Paket 1 Teža 21,500 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 116,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 227,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959