Schneider-Electric
 
NSYZHPLA74G slika – Schneider- scope
NSYZHPLA74G
Delno ugreznjeno 900-mm pol. podnožje za razl. PLAZ ali PLAZT Š 750 x G 420 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Podstavek
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Podstavek
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Komplementarno
Način pritrjevanja Privito - Dno omare
S pritrditvijo elementa - V nadstropju
Barva Podstavek: Siva ( RAL 7035)
Višina 900 mm
Globina 785 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,000 cm
Paket 1 Širina 85,500 cm
Paket 1 Dolžina 96,000 cm
Paket 1 Teža 22,481 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 135,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 273,810 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No