|
|
|
NSYZM253G
Polies. pod. ojač. s stekl. vl. za om. pr. odp. pri PLM75,IP44-IK10 RAL7035
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podstavek
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 Prednja plošča
2 Stranski del
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - Na stranskih delih
|
Barva
|
Podstavek: Siva ( RAL 7035)
|
Vi?ina
|
200 mm
|
Širina
|
456 mm
|
Globina
|
302 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP44
|
IK stopnja zaščite
|
IK10
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
21,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
60,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,405 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
108,075 kg
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
No
|
|
|