Schneider-Electric
 
NSYZM283G slika – Schneider- scope
NSYZM283G
Poliestr. pod. za om. PLM108, ojač. s stekl. vl., pr. odpr., IP44-IK10 RAL7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Podstavek
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Prednja plošča
2 Stranski del
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - Na stranskih delih
Barva Podstavek: Siva ( RAL 7035)
Vi?ina 200 mm
Širina 772 mm
Globina 352 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP44
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17,500 cm
Paket 1 Širina 21,500 cm
Paket 1 Dolžina 80,000 cm
Paket 1 Teža 8,606 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 122,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 271,180 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No