Schneider-Electric
 
NSYZNPLA73G slika – Schneider- scope
NSYZNPLA73G
60-mm poliestrsko podnožje za različico PLA ali PLAT Š 750 x G 320 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Podstavek
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Podstavek
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Komplementarno
Način pritrjevanja Privito - Dno omare
S pritrditvijo elementa - V nadstropju
Barva Podstavek: Siva ( RAL 7035)
Višina 60 mm
Globina 770 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 31,500 cm
Paket 1 Dolžina 80,500 cm
Paket 1 Teža 4,598 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 98,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 196,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No