Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYZZ2126VHD |
Schneider-Electric
 
NSYZZ2126VHD slika – Schneider- scope
NSYZZ2126VHD
Thalassa PHD zunanje robustno prezrač. podnožje V 200 Š 1250 G 620 RAL7035 IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja težka naloga
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Prezračevalen podstavek
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Prednja plošča
2 Stranski del
1 Nerjaveče jeklo Filter proti insektom
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PHD
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - Na stranskih delih
Barva Podstavek: Siva ( RAL 7035)
Višina 200 mm
Širina 1250 mm
Globina 620 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529 ( Kompletno podnožje z mrežo in filtrom)
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 42,000 cm
Paket 1 Dolžina 129,000 cm
Paket 1 Teža 9,950 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 62,500 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 130,000 cm
Paket 2 Teža 125,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959