Schneider-Electric
 
NSYZZ274G slika – Schneider- scope
NSYZZ274G
Polies. pod. ojač. s stekl. vl. za om. pr. odp. pri PLAZ(T)74 IP44-IK10 RAL7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Podstavek
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing - D: 420 mm
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Prednja plošča
2 Stranski del
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - Na stranskih delih
Barva Podstavek: Siva ( RAL 7035)
Višina 200 mm
Širina 785 mm
Globina 410 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP44
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 43,000 cm
Paket 1 Dolžina 83,000 cm
Paket 1 Teža 7,747 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 58,482 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev