|
|
|
NSYZZ274VHD
Thalassa PHD zunanje robustno prezrač. podnožje V 200 Š 750 G 420 RAL7035 IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Zunanja težka naloga
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prezračevalen podstavek
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 Prednja plošča
2 Stranski del
1 Nerjaveče jeklo Filter proti insektom
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PHD
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - Na stranskih delih
|
Barva
|
Podstavek: Siva ( RAL 7035)
|
Višina
|
200 mm
|
Širina
|
750 mm
|
Globina
|
420 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529 ( Kompletno podnožje z mrežo in filtrom)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
44,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
85,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,798 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
115,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
170,460 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
No
|
|
|