Schneider-Electric
 
NSYZZ5103G slika – Schneider- scope
NSYZZ5103G
Polies. pod. za om. PLAZ(T)103, ojač. s stekl. vl., pr. odpr., IP44-IK10 RAL7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Podstavek
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Prednja plo??a
2 Stranski del
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - Na stranskih delih
Barva Podstavek: Siva ( RAL 7035)
Vi?ina 500 mm
Širina 1035 mm
Globina 310 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP44
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,500 cm
Paket 1 Širina 61,500 cm
Paket 1 Dolžina 105,500 cm
Paket 1 Teža 18,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 90,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 123,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni