Schneider-Electric
 
NSYZZ5124G slika – Schneider- scope
NSYZZ5124G
Polies. pod. za om. PLAZ(T)124, ojač. s stekl. vl., pr. odpr., IP44-IK10 RAL7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Podstavek
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Prednja plošča
2 Stranski del
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - Na stranskih delih
Barva Podstavek: Siva ( RAL 7035)
Višina 500 mm
Širina 1285 mm
Globina 410 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP44
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,3 cm
Paket 1 Širina 67,0 cm
Paket 1 Dolžina 130,0 cm
Paket 1 Teža 20,6 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No