Schneider-Electric
 
NU055344 slika – Schneider- scope
NU055344
Dekorativni okvir Studio, Unica, enojni, 3 moduli, IP55, bež
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Aplikacija naprave Montaža
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Estetsko ime Unica Studio
Število odprtin 1 odprtina
Smer vgradnje Horizontalno
Tip okvirja Samostojen
Število modulov 3 modulov
Način pritrjevanja Vijaki
Barvni odtenek Bež ( RAL 1013)
Komplementarno
Dobavljena oprema Pritrdilni okvir
Material PC: Pokrivna plošča
PC: Okvir za pritrjevanje okvirjev
Površinska obdelava (treatment) Nevzdrževan
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Količina na set/komplet Komplet 5
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 126 mm
Višina 90 mm
Globina 30 mm
Teža izdelka 0,095 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP55
Okoljske značilnosti Petrol
Tekoče milo
Belilo
UV odporen
Olje
Tekočina za čiščenje stekel
Alkohol
Aceton
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 9 cm
Paket 1 Dolžina 12,6 cm
Paket 1 Teža 83 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 13 cm
Paket 2 Širina 12,3 cm
Paket 2 Dolžina 18,5 cm
Paket 2 Teža 517 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 4,577 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Ogljični odtis (kg.eq.CO2) 1