Schneider-Electric
 
NU114118 slika – Schneider- scope
NU114118
Unica - komplet za delovno postajo - 4 SO bela + 2 SO rdeča + 4 RJ45 pokrov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Komplet za delovno postajo
Komplementarno
Sestava kompleta 1 Pokivni/dekorativni okvirji
4 Pritrdilni okvirji Unica System+
6 Vtičnica
4 Konektor(RJ45)
Teža izdelka 0,534 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,7 cm
Paket 1 Širina 18 cm
Paket 1 Dolžina 30,5 cm
Paket 1 Teža 642 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 6,42 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 77 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 32,924 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh