Schneider-Electric
 
NU123430 slika – Schneider- scope
NU123430
Unica - delovna postaja - površinska - 3 x 4 modulov - aluminij
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Delovna postaja
Število modulov 3 x 4 moduli
Montažni položaj Vertikalno
Način pritrjevanja Vijaki
Komplementarno
Dobavljena oprema Pritrdilni okvir
Dekorativni/pokrivni okvir
Montaža naprave Nadometna
Kabelska uvodnica 5 Odstranljive plošče
2 Dno Kabelski vhodi 30 mm for diameter
2 Dno Kabelski vhodi 20 mm for diameter
2 Dno Kabelski vhodi 25 mm for diameter
Material ABS: Ohišje
ABS: Separator
ABS: Pokrivni okvir
Globina 60 mm
Širina 230 mm
Višina 165 mm
Teža izdelka 0,508 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,200 cm
Paket 1 Širina 17,800 cm
Paket 1 Dolžina 24,800 cm
Paket 1 Teža 609,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 14
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 9,292 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 56
Paket 3 Višina 80,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 45,668 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Ogljični odtis (kg.eq.CO2) 4