Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NU124418 |
Schneider-Electric
 
NU124418 slika – Schneider- scope
NU124418
Unica - delovna postaja - površinska - 4 x 4 modulov - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Delovna postaja
Število modulov 4 x 4 moduli
Montažni položaj Vertikalno
Način pritrjevanja Vijaki
Komplementarno
Dobavljena oprema Pritrdilni okvir
Dekorativni/pokrivni okvir
Montaža naprave Nadometna
Kabelska uvodnica 5 Odstranljive plošče
2 Dno Kabelski vhodi 20 mm for diameter
2 Dno Kabelski vhodi 25 mm for diameter
2 Dno Kabelski vhodi 45 mm for diameter
Material ABS: Ohišje
ABS: Separator
ABS: Pokrivni okvir
Globina 60 mm
Width 300 mm
Višina 165 mm
Teža izdelka 0,635 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,9 cm
Paket 1 Širina 18,0 cm
Paket 1 Dolžina 31,6 cm
Paket 1 Teža 745,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 8,21 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 77,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 41,26 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 5