Schneider-Electric
 
NU124430 slika – Schneider- scope
NU124430
Unica - delovna postaja - površinska - 4 x 4 modulov - aluminij
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Delovna postaja
Število modulov 4 x 4 moduli
Montažni položaj Vertikalno
Način pritrjevanja Vijaki
Komplementarno
Dobavljena oprema Pritrdilni okvir
Dekorativni/pokrivni okvir
Montaža naprave Nadometna
Kabelska uvodnica 5 Odstranljive plošče
2 Dno Kabelski vhodi 20 mm for diameter
2 Dno Kabelski vhodi 25 mm for diameter
2 Dno Kabelski vhodi 45 mm for diameter
Material ABS: Ohišje
ABS: Separator
ABS: Pokrivni okvir
Globina 60 mm
Width 300 mm
Višina 165 mm
Teža izdelka 0,635 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 17,500 cm
Paket 1 Dolžina 30,500 cm
Paket 1 Teža 635,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 7,140 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 80,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 37,060 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Sustainable packaging Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni