Schneider-Electric
 
NU173418 slika – Schneider- scope
NU173418
Unica - delovna postaja - podometna - 3 x 4 moduli - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Delovna postaja
Število modulov 3 x 4 moduli
Montažni položaj Vertikalno
Način pritrjevanja Vdelava
Klešče
Komplementarno
Dobavljena oprema Pritrdilni okvir
Dekorativni/pokrivni okvir
Montaža naprave Podometna
Kabelska uvodnica 6 Izhodi 20 mm for diameter
6 Izhodi 25 mm for diameter
2 Dno Kabelski vhodi 45 x 25 mm for size 20 mm for diameter
4 Dno Kabelski vhodi 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter
Požarna odpornost 850 °C, čas gasenja <30 s
Material ABS: Separator
PC: Ohišje
ABS: Pokrivni okvir
Globina 62 mm
Width 230 mm
Višina 165 mm
Teža izdelka 0,401 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,9 cm
Paket 1 Širina 17,9 cm
Paket 1 Dolžina 25,0 cm
Paket 1 Teža 520,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 14
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 7,794 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 56
Paket 3 Višina 77,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 40,66 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Sustainable packaging Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Minimum percentage of recycled plastic content 22