Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NU200218 |
Schneider-Electric
 
NU200218 slika – Schneider- scope
NU200218
Unica - dekorativni okvir - enojni - 1 x 2 modula - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Aplikacija naprave Montaža
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Estetsko ime Unica Studio
Število odprtin 1 odprtina
Smer vgradnje Vodoravno/navpično
Tip okvirja Samostojen
Število modulov 2 modula
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Pokrivni okvir
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Width 85 mm
Višina 85 mm
Globina 10 mm
Teža izdelka 0,013 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP21 D
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 8,600 cm
Paket 1 Dolžina 8,600 cm
Paket 1 Teža 14,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 12,200 cm
Paket 2 Širina 12,700 cm
Paket 2 Dolžina 18,600 cm
Paket 2 Teža 360,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 360
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 7,155 kg
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
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1