Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NU200818 |
Schneider-Electric
 
NU200818 slika – Schneider- scope
NU200818
Unica - dekorativni okvir - četverni - 4 x 2 modula - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Aplikacija naprave Montaža
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Estetsko ime Unica Studio
Število odprtin 4 odprtine
Smer vgradnje Vodoravno/navpično
Tip okvirja Štirikratnik
Število modulov 4 x 2 moduli
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Pokrivni okvir
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Width 298 mm
Višina 85 mm
Globina 10 mm
Teža izdelka 0,042 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP21 D
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,8 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 29,9 cm
Paket 1 Teža 47 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 7,3 cm
Paket 2 Širina 9,5 cm
Paket 2 Dolžina 31,9 cm
Paket 2 Teža 306 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 6,626 kg
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
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1