|
|
|
NU206744
Unica - 2 vtičnica - 2P+E + otroška zaščita - 16A 250V - IP21 D - bež
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Estetsko ime
|
Unica Studio
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Številka vtičnice
|
2
|
Konfiguracija polov vtičnice
|
2P + E
|
Standard vtičnice
|
CEE 7/3
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Standardni opis vtičnice
|
Stranska ozemljitev
|
Nazivni tok
|
16 A
|
Komplementarno
Aplikacija naprave
|
Napajanje
|
Tip pokrova
|
Z zaslonko/zaščito
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Način pritrjevanja
|
Vijaki
|
Barvni odtenek
|
Bež ( RAL 1013)
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke
|
Prečni prerez kabla
|
0…2,5 mm²kabel/li2 - kabelska prožnost:Prilagodljiv
0…2,5 mm²kabel/li2 - kabelska prožnost:Togo
|
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve
|
100 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,6
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov, cos phi = 0,8
|
Izolacijska upornost
|
> 5 MOhm pri500 V
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V
|
Material
|
PC: Mehanizem pokrova
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1 Pretočni paket
|
Standardi
|
IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
|
Certifikati izdelkov
|
Aenor
EAC
|
Globina vgradnje
|
24 mm
|
Globina
|
47 mm
|
Širina
|
85 mm
|
Višina
|
125 mm
|
Teža izdelka
|
0,099 kg
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Nevzdrževan
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…35 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP21 D
|
Okoljske značilnosti
|
Aceton
Belilo
UV odporen
Petrol
Olje
Alkohol
Tekočina za čiščenje stekel
Tekoče milo
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5 cm
|
Paket 1 Širina
|
8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13 cm
|
Paket 1 Teža
|
100 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
12 cm
|
Paket 2 Širina
|
17,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26 cm
|
Paket 2 Teža
|
632 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
45
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
40 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,327 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|