|
|
|
NU210130
Unica - dekorativni okvir - enojni - 1 modul - aluminij
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Aplikacija naprave
|
Montaža
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivni okvir
|
Estetsko ime
|
Unica Studio
|
Število odprtin
|
1 odprtina
|
Smer vgradnje
|
Horizontalno
|
Tip okvirja
|
Samostojen
|
Število modulov
|
1 modul
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Aluminij
|
Komplementarno
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Pokrivni okvir
|
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Širina
|
120 mm
|
Višina
|
85 mm
|
Globina
|
10 mm
|
Teža izdelka
|
0,021 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP21 D
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
24,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
13,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,300 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
304,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
180
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,200 kg
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
Sustainable packaging