Schneider-Electric
 
NU210330 slika – Schneider- scope
NU210330
Unica - dekorativni okvir - enojni - 3 moduli - aluminij
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Aplikacija naprave Monta?a
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Estetsko ime Unica Studio
Število odprtin 1 odprtina
Smer vgradnje Horizontalno
Tip okvirja Samostojen
?tevilo modulov 3 modulov
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Aluminij
Komplementarno
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Pokrivni okvir
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 120 mm
Višina 85 mm
Globina 10 mm
Teža izdelka 0,017 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP21 D
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1 cm
Paket 1 Širina 9 cm
Paket 1 Dolžina 12,5 cm
Paket 1 Teža 19 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 13 cm
Paket 2 Širina 12,3 cm
Paket 2 Dolžina 18,5 cm
Paket 2 Teža 272 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 180
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 5,662 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1