Schneider-Electric
 
NU210418 slika – Schneider- scope
NU210418
Unica - dekorativni okvir - enojni - 4 moduli - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Aplikacija naprave Monta?a
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Estetsko ime Unica Studio
Število odprtin 1 odprtina
Smer vgradnje Horizontalno
Tip okvirja Samostojen
?tevilo modulov 4 moduli
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Pokrivni okvir
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Širina 143 mm
Višina 85 mm
Globina 10 mm
Teža izdelka 0,019 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP21 D
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,100 cm
Paket 1 Širina 8,400 cm
Paket 1 Dolžina 14,300 cm
Paket 1 Teža 20,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 7,000 cm
Paket 2 Širina 12,300 cm
Paket 2 Dolžina 18,500 cm
Paket 2 Teža 163,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 180
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 6,634 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1