Schneider-Electric
 
NU210718 slika – Schneider- scope
NU210718
Dekorativni okvir Studio, Unica, 7 modulov, bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Aplikacija naprave Montaža
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Estetsko ime Unica Studio
Število odprtin 1 odprtina
Smer vgradnje Horizontalno
Tip okvirja Samostojen
Število modulov 7 modulov
Način pritrjevanja Vijaki
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Površinska obdelava (treatment) Nevzdrževan
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Količina na set/komplet Komplet 5
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Width 210 mm
Višina 85 mm
Globina 10 mm
Product weight 0,025 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP21 D
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 21,000 cm
Paket 1 Teža 30,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 8,000 cm
Paket 2 Širina 18,000 cm
Paket 2 Dolžina 25,000 cm
Paket 2 Teža 256,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 150
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 7,088 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1