Schneider-Electric
 
NU210730 slika – Schneider- scope
NU210730
Dekorativni okvir Studio, Unica, 7 modulov, aluminij
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Aplikacija naprave Montaža
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Estetsko ime Unica Studio
Število odprtin 1 odprtina
Smer vgradnje Horizontalno
Tip okvirja Samostojen
Število modulov 7 modulov
Način pritrjevanja Vijaki
Barvni odtenek Aluminij
Komplementarno
Površinska obdelava (treatment) Pobarvano
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Količina na set/komplet Komplet 5
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 210 mm
Višina 85 mm
Globina 10 mm
Teža izdelka 0,025 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP21 D
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,100 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 21,000 cm
Paket 1 Teža 31,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 5,600 cm
Paket 2 Širina 11,200 cm
Paket 2 Dolžina 25,000 cm
Paket 2 Teža 214,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 150
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 7,024 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Sustainable packaging Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni