|
|
|
NU270318
Dekorativni okvir, Unica, 3 moduli, bela ali bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Aplikacija naprave
|
Monta?a
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivni okvir
|
Estetsko ime
|
Unica Studio Color
|
Število odprtin
|
1 odprtina
|
Smer vgradnje
|
Horizontalno
|
Tip okvirja
|
Samostojen
|
?tevilo modulov
|
3 modulov
|
Način pritrjevanja
|
Vijaki
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Barva strani
|
Bela (RAL 9003)
|
Komplementarno
Material
|
Polikarbonat: Vmesna plošča
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Nevzdrževan
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Širina
|
120 mm
|
Višina
|
85 mm
|
Globina
|
10 mm
|
Teža izdelka
|
0,027 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP21 D
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12 cm
|
Paket 1 Teža
|
22 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
13 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,3 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
322,2 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
80
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,019 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|