|
|
|
NU270344
Dekorativni okvir, Unica, 3 moduli, bež ali bež
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Aplikacija naprave
|
Montaža
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivni okvir
|
Estetsko ime
|
Unica Studio Color
|
Število odprtin
|
1 odprtina
|
Smer vgradnje
|
Horizontalno
|
Tip okvirja
|
Samostojen
|
Število modulov
|
3 modulov
|
Način pritrjevanja
|
Vijaki
|
Barvni odtenek
|
Bež ( RAL 1013)
|
Barva strani
|
Bež (RAL 1013)
|
Komplementarno
Material
|
Polikarbonat: Vmesna plošča
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Nevzdrževan
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Širina
|
120 mm
|
Višina
|
85 mm
|
Globina
|
10 mm
|
Teža izdelka
|
0,027 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP21 D
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
22,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
13,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,300 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
322,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
180
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,503 kg
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
Sustainable packaging