Schneider-Electric
 
NU280221 slika – Schneider- scope
NU280221
Unica - dekorativni okvir - enojni - 1 x 2 modula - siva/bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Aplikacija naprave Monta?a
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Estetsko ime Unica Studio Color
Število odprtin 1 odprtina
Smer vgradnje Vodoravno/navpi?no
Tip okvirja Samostojen
?tevilo modulov 2 modula
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Temno siva ( Pantone 425C)
Barva strani Bela (RAL 9003)
Komplementarno
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Pokrivni okvir
Polikarbonat: Vmesna plošča
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 85 mm
Višina 85 mm
Globina 10 mm
Teža izdelka 0,02 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP21 D
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 21,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 11,0 cm
Paket 2 Širina 10,4 cm
Paket 2 Dolžina 12,0 cm
Paket 2 Teža 250,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 40,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 8,273 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1